1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย DisplayPort ซีรีส์ KC-DP K

สาย DisplayPort ซีรีส์ KC-DP K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,151.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายต่อจอแสดงผลที่เชื่อมต่อจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่รองรับ DisplayPort
[คุณสมบัติ]
· รองรับ DisplayPort มาตรฐาน เวอร์ชั่น 1.2 ช่วยส่งสัญญาณภาพและเสียงได้ด้วยสายเส้นเดียว
· สามารถแสดงผลได้หลายหน้าจอ เพียงเชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอผ่านตัวขยายพอร์ท และอื่นๆ
· รองรับ DPCP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ที่ป้องกันการคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตและ HDCP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีป้องกันลิขสิทธิ์
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับ PC และจอแสดงผลที่รองรับ DisplayPort

รหัสสินค้า
KC-DP1K
KC-DP2K
KC-DP15K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

฿ 1,151.35

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 5 วัน 1

฿ 1,321.94

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 5 วัน 2

฿ 1,217.87

PC PARTS HARNESES 1 ชิ้น 5 วัน 1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 DisplayPort เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 DisplayPort เกลียวนอก
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 4.5 สายไฟ มาตรฐาน UL20276