1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย USB ต่อขยายปราศจากฮาโลเจน ชนิดตัวเมีย A⇔A

สาย USB ต่อขยายปราศจากฮาโลเจน ชนิดตัวเมีย A⇔A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 464.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สาย USB ต่อขยายปราศจากฮาโลเจน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
KU20-ECEN1K
KU20-ECEN3K
KU20-ECEN15K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

฿ 464.13

USB CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

฿ 683.33

USB CABLES 1 ชิ้น 15 วัน 3

฿ 583.33

USB CABLES 1 ชิ้น 15 วัน 1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน (CN1 / CN2) USB2.0 ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 ตัวเมีย
ชนิด สายไฟ สี สีเทา ชนิดสายไฟ สายคู่บิดเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป 5 สายไฟ มาตรฐาน UL20276 อุปกรณ์สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟแบบตรงทั้งสายไฟ
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ คุณสมบัติ รองรับการใช้งานโหมดความเร็วสูง USB 2.0 สเปค สายชนิดมีชีลด์สองชั้น
หน้าสัมผัส จุดติดต่อ ชุบทอง