(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แตะเพื่อป้องกันไม่ให้นำ แม่เหล็ก 15 A-125V ออก
[คุณสมบัติ]
·ก๊อก ป้องกันหลุด ด้วย แม่เหล็ก 3P ชนิด 7 เปิดใน สเปค แพ็คเกจที่เรียบง่าย โดย พิจารณาจากสภาพแวดล้อม
·สามารถยึด เหล็กกล้า อย่างปลอดภัยโดยใช้ แม่เหล็ก แรงสูงที่ด้านหลัง
·ป้องกันการหลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการหมุนช่องเปิดเพื่อ ล็อค ปลั๊ก
·ใช้ สายไฟ หุ้มสองชั้นเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นสำหรับ สายพาวเวอร์ เพื่อลดปัญหาต่างๆเช่น ไฟรั่วลงดิน
·แนบ หัวแปลง สำหรับ 3P ถึง 2P เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อปลั๊ก พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท 3P กับ 2P ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เมื่อคุณต้องการเพิ่ม เต้ารับ หรือใช้ ปลั๊ก มากที่สุด
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 + ขดลวด | รูปทรงช่องเสียบ | A-2 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 7 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 5 | สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-H3750NM ในชุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ป้องกันหลุด ด้วย แม่เหล็ก 7 เต้ารับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง