(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์ซัพพลาย พิกัดที่ 15 A, 125 V พร้อม สวิตช์ แต่ละตัวและตัวป้องกันฟ้าผ่า
[คุณสมบัติ]
· "ประเภทรวมทั้งชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น" ป้องกันฝุ่นเข้าเมื่อไม่ใช้งาน
· พอร์ตเชื่อมต่อ เสียบใช้ เรซิ่น UF ทนความร้อน สูงมีโอกาสที่จะละลายได้แม้ในโอกาสที่จะ การทำความร้อน ขึ้นก็ตามเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟไหม้
·ใช้ปลั๊กไฟฟ้าที่มี ฝาครอบ ฉนวนเพื่อช่วยป้องกันไฟที่เกิดจากการติดตามทางไฟฟ้า
· สายพาวเวอร์ ใช้รหัสเคลือบสองชั้นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟที่เกิดจากการหักของ ขดลวด และการฉีกขาดของ การเคลือบผิว
· ขาพิน 2 พิน ใช้ปลั๊กแบบ สวิง 180ต่อ ขดลวด ได้ง่ายแม้ในที่เล็ก ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้เมื่อต้องการเพิ่มเต้ารับใช้เป็นเต้ารับหลายช่องการเดินสายไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
T-ST02-22310WH |
T-ST02-22320WH |
T-ST02-22330WH |
T-ST02-22350WH |
T-ST02-22410WH |
T-ST02-22420WH |
T-ST02-22450WH |
T-ST02-22610WH |
T-ST02-22620WH |
T-ST02-22630WH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.93 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 1 | ||
฿ 541.55 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 2 | ||
฿ 594.16 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 3 | ||
฿ 747.75 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 5 | ||
฿ 661.67 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 1 | ||
฿ 736.67 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 2 | ||
฿ 1,036.67 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 5 | ||
฿ 747.75 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1 | ||
฿ 799.75 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 2 | ||
฿ 852.36 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เรซิ่น ABS | วัสดุ (ส่วนที่รองรับปลั๊ก) | เรซิ่น ยูเรีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง