1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟเสริม - เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K - ซีรีส์ VX-G-SHVVF

CABLE

สายไฟเสริม - เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K - ซีรีส์ VX-G-SHVVF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,544.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัวนำชดเชยสำหรับเทอร์โมคัปเปิล K เกรดทั่วไป มีไวนิลกันความร้อนแบบพิเศษ (กันความร้อนได้ถึง 105°C) ตัวนำชดเชยแบนแบบไม่หุ้ม รุ่นมาตรฐานพร้อมกันความชื้นและกันน้ำ

รหัสสินค้า
VX-G-SHVVF-1PX0.3-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 20,544.09

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 400 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.3 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 2
ลอการิทึม 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 2.6x4.1 โล่กำบัง NA
คุณสมบัติ ความต้านทานความร้อน เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงิน ขดลวด NA
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ ไวนิล ทนความร้อนพิเศษ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล ทนความร้อนพิเศษ รูปทรง ชนิดแบน
การจำแนกประเภทและ ความแม่นยำ สำหรับการชดเชยสาย สายนำไฟฟ้า Class ทั่วไปสำหรับการใช้งานทั่วไป ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ตัวนำ ชดเชย -20 – 90 การ กำหนดค่า ตัวนำ (เส้น / มม.) 0.3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VX-G-SHVVF-1PX0.3-400 ในชุด สายไฟเสริม - เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K - ซีรีส์ VX-G-SHVVF