(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกหุ้มประกอบด้วยอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ มีคุณสมบัติต้านทานความร้อน -40°C ถึง + 135°C (ความเป็นฉนวนไฟฟ้า -60°C ถึง + 105°C) รวมทั้งทนทานต่อความร้อน สภาพอากาศ น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
• สามารถใช้ในบริเวณที่จำเป็นต้องงอได้ ผ่านการทดสอบการดัด 100,000 ครั้งโดยใช้วิธีที่ 29 ของ JISC3005
· ทนอุณหภูมิได้ถึง 105°C
เปลือกหุ้มประกอบด้วยอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ซึ่งทนความร้อน -40°C ถึง + 135°C (ความเป็นฉนวนไฟฟ้า -60°C ถึง + 105°C) รวมทั้งทนทานต่อความร้อน สภาพอากาศ น้ำมันได้ดีเยี่ยมเทียบเท่ายางคลอโรพรีน และยังทนสารเคมีอีกด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,829.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 6,386.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | ||
฿ 6,944.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 7,501.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 8,058.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 8,615.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 9,173.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 9,730.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | ||
฿ 10,287.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | ||
฿ 10,844.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | ||
฿ 11,401.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 11,959.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | ||
฿ 12,516.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | ||
฿ 13,073.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 23 | ||
฿ 13,630.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | ||
฿ 14,187.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 14,745.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | ||
฿ 15,302.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 27 | ||
฿ 15,859.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | ||
฿ 16,416.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29 | ||
฿ 16,974.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 17,531.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31 | ||
฿ 18,088.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | ||
฿ 18,645.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 33 | ||
฿ 19,202.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 34 | ||
฿ 19,760.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 20,317.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | ||
฿ 20,874.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37 | ||
฿ 21,431.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | ||
฿ 21,989.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39 | ||
฿ 22,546.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 18,924.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 | ||
฿ 19,380.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | ||
฿ 19,835.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43 | ||
฿ 20,290.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | ||
฿ 20,746.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | ||
฿ 21,201.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 | ||
฿ 21,656.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 47 | ||
฿ 22,112.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | ||
฿ 22,567.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | ||
฿ 23,022.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 23,477.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 51 | ||
฿ 23,933.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | ||
฿ 24,388.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 53 | ||
฿ 24,843.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 54 | ||
฿ 25,299.14 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | ||
฿ 25,754.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | ||
฿ 26,209.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 57 | ||
฿ 26,665.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 58 | ||
฿ 27,120.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 59 | ||
฿ 27,575.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | ||
฿ 28,030.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 | ||
฿ 28,486.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 62 | ||
฿ 28,941.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | ||
฿ 29,396.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 64 | ||
฿ 29,852.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | ||
฿ 30,307.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | ||
฿ 30,762.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | ||
฿ 31,218.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 68 | ||
฿ 31,673.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | ||
฿ 32,128.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | ||
฿ 32,583.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 | ||
฿ 33,039.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | ||
฿ 33,494.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 73 | ||
฿ 33,949.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 74 | ||
฿ 34,405.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | ||
฿ 34,860.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 76 | ||
฿ 35,315.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 77 | ||
฿ 35,771.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 78 | ||
฿ 36,226.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 79 | ||
฿ 36,681.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | ||
฿ 37,136.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 81 | ||
฿ 37,592.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 82 | ||
฿ 38,047.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | ||
฿ 38,502.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 84 | ||
฿ 38,958.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | ||
฿ 39,413.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 86 | ||
฿ 39,868.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 87 | ||
฿ 40,324.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | ||
฿ 40,779.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | ||
฿ 41,234.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | ||
฿ 41,689.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 91 | ||
฿ 42,145.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 92 | ||
฿ 42,600.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | ||
฿ 43,055.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 94 | ||
฿ 43,511.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 95 | ||
฿ 43,966.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 96 | ||
฿ 44,421.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 97 | ||
฿ 44,877.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 98 | ||
฿ 45,332.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 99 |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.75 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 2 | ลอการิทึม | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 6.7 | โล่กำบัง | NA | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงิน |
ขดลวด | NA | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | อีลาสโตเมอร์ ชนิดพิเศษที่ ความหน่วงไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน พิเศษ |
รูปทรง | แบบกลม | การ กำหนดค่า ตัวนำ (เส้น / มม.) | 0.75SQ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง