(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Sheathed Thermocouple - Thermocouple K Type - K-GGBF Series

Sheathed Thermocouple - Thermocouple K Type - K-GGBF Series

[Features]
· Flat compensating conductor for non-shielded flat sheathed thermocouple with glass braid insulation and a glass braid jacket.
· Standard model with heat resistance temperature of 200°C for continuous operation.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
K-GGBF-1PX1/0.1-100
K-GGBF-1PX1/0.2-10
K-GGBF-1PX1/0.2-11
K-GGBF-1PX1/0.2-12
K-GGBF-1PX1/0.2-13
K-GGBF-1PX1/0.2-14
K-GGBF-1PX1/0.2-15
K-GGBF-1PX1/0.2-16
K-GGBF-1PX1/0.2-17
K-GGBF-1PX1/0.2-18
K-GGBF-1PX1/0.2-19
K-GGBF-1PX1/0.2-20
K-GGBF-1PX1/0.2-21
K-GGBF-1PX1/0.2-22
K-GGBF-1PX1/0.2-23
K-GGBF-1PX1/0.2-24
K-GGBF-1PX1/0.2-25
K-GGBF-1PX1/0.2-26
K-GGBF-1PX1/0.2-27
K-GGBF-1PX1/0.2-28
K-GGBF-1PX1/0.2-29
K-GGBF-1PX1/0.2-30
K-GGBF-1PX1/0.2-31
K-GGBF-1PX1/0.2-32
K-GGBF-1PX1/0.2-33
K-GGBF-1PX1/0.2-34
K-GGBF-1PX1/0.2-35
K-GGBF-1PX1/0.2-36
K-GGBF-1PX1/0.2-37
K-GGBF-1PX1/0.2-38
K-GGBF-1PX1/0.2-39
K-GGBF-1PX1/0.2-40
K-GGBF-1PX1/0.2-41
K-GGBF-1PX1/0.2-42
K-GGBF-1PX1/0.2-43
K-GGBF-1PX1/0.2-44
K-GGBF-1PX1/0.2-45
K-GGBF-1PX1/0.2-46
K-GGBF-1PX1/0.2-47
K-GGBF-1PX1/0.2-48
K-GGBF-1PX1/0.2-49
K-GGBF-1PX1/0.2-50
K-GGBF-1PX1/0.2-51
K-GGBF-1PX1/0.2-52
K-GGBF-1PX1/0.2-53
K-GGBF-1PX1/0.2-54
K-GGBF-1PX1/0.2-55
K-GGBF-1PX1/0.2-56
K-GGBF-1PX1/0.2-57
K-GGBF-1PX1/0.2-58
K-GGBF-1PX1/0.2-59
K-GGBF-1PX1/0.2-60
K-GGBF-1PX1/0.2-61
K-GGBF-1PX1/0.2-62
K-GGBF-1PX1/0.2-63
K-GGBF-1PX1/0.2-64
K-GGBF-1PX1/0.2-65
K-GGBF-1PX1/0.2-66
K-GGBF-1PX1/0.2-67
K-GGBF-1PX1/0.2-68
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Conductor configuration (strands/mm)
6 Day(s) or more 101000.0080.7x1.01/0.1
6 Day(s) or more 10100.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10110.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10120.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10130.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10140.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10150.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10160.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10170.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10180.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10190.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10200.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10210.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10220.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10230.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10240.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10250.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10260.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10270.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10280.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10290.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10300.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10310.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10320.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10330.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10340.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10350.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10360.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10370.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10380.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10390.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10400.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10410.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10420.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10430.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10440.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10450.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10460.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10470.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10480.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10490.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10500.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10510.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10520.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10530.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10540.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10550.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10560.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10570.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10580.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10590.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10600.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10610.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10620.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10630.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10640.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10650.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10660.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10670.030.8x1.21/0.2
6 Day(s) or more 10680.030.8x1.21/0.2

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number Of Cores(Core) 2 Logarithm 1 Shield NA
Properties Heat-Resistance Sheath (outer coating) color Blue Grounding Wire NA
Sheath (outer coating) material Glass braid Insulation body materials Glass braid Shape Flat Type