(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Sheathed Thermocouple, Thermocouple J Type, J-FFF Series

Sheathed Thermocouple, Thermocouple J Type, J-FFF Series

[Features]
Type K sheathed thermocouples - Fluororesin (FEP) insulation and sheath. Flat type sheathed thermocouple. Features heat, cold, and chemical resistance, as well as moisture and water-proof properties.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
J-FFF-1PX1/0.32-10
J-FFF-1PX1/0.32-11
J-FFF-1PX1/0.32-12
J-FFF-1PX1/0.32-13
J-FFF-1PX1/0.32-14
J-FFF-1PX1/0.32-15
J-FFF-1PX1/0.32-16
J-FFF-1PX1/0.32-17
J-FFF-1PX1/0.32-18
J-FFF-1PX1/0.32-19
J-FFF-1PX1/0.32-20
J-FFF-1PX1/0.32-21
J-FFF-1PX1/0.32-22
J-FFF-1PX1/0.32-23
J-FFF-1PX1/0.32-24
J-FFF-1PX1/0.32-25
J-FFF-1PX1/0.32-26
J-FFF-1PX1/0.32-27
J-FFF-1PX1/0.32-28
J-FFF-1PX1/0.32-29
J-FFF-1PX1/0.32-30
J-FFF-1PX1/0.32-31
J-FFF-1PX1/0.32-32
J-FFF-1PX1/0.32-33
J-FFF-1PX1/0.32-34
J-FFF-1PX1/0.32-35
J-FFF-1PX1/0.32-36
J-FFF-1PX1/0.32-37
J-FFF-1PX1/0.32-38
J-FFF-1PX1/0.32-39
J-FFF-1PX1/0.32-40
J-FFF-1PX1/0.32-41
J-FFF-1PX1/0.32-42
J-FFF-1PX1/0.32-43
J-FFF-1PX1/0.32-44
J-FFF-1PX1/0.32-45
J-FFF-1PX1/0.32-46
J-FFF-1PX1/0.32-47
J-FFF-1PX1/0.32-48
J-FFF-1PX1/0.32-49
J-FFF-1PX1/0.32-50
J-FFF-1PX1/0.32-51
J-FFF-1PX1/0.32-52
J-FFF-1PX1/0.32-53
J-FFF-1PX1/0.32-54
J-FFF-1PX1/0.32-55
J-FFF-1PX1/0.32-56
J-FFF-1PX1/0.32-57
J-FFF-1PX1/0.32-58
J-FFF-1PX1/0.32-59
J-FFF-1PX1/0.32-60
J-FFF-1PX1/0.32-61
J-FFF-1PX1/0.32-62
J-FFF-1PX1/0.32-63
J-FFF-1PX1/0.32-64
J-FFF-1PX1/0.32-65
J-FFF-1PX1/0.32-66
J-FFF-1PX1/0.32-67
J-FFF-1PX1/0.32-68
J-FFF-1PX1/0.32-69
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOverall Length
(m)
6 Day(s) or more 1010
6 Day(s) or more 1011
6 Day(s) or more 1012
6 Day(s) or more 1013
6 Day(s) or more 1014
6 Day(s) or more 1015
6 Day(s) or more 1016
6 Day(s) or more 1017
6 Day(s) or more 1018
6 Day(s) or more 1019
6 Day(s) or more 1020
6 Day(s) or more 1021
6 Day(s) or more 1022
6 Day(s) or more 1023
6 Day(s) or more 1024
6 Day(s) or more 1025
6 Day(s) or more 1026
6 Day(s) or more 1027
6 Day(s) or more 1028
6 Day(s) or more 1029
6 Day(s) or more 1030
6 Day(s) or more 1031
6 Day(s) or more 1032
6 Day(s) or more 1033
6 Day(s) or more 1034
6 Day(s) or more 1035
6 Day(s) or more 1036
6 Day(s) or more 1037
6 Day(s) or more 1038
6 Day(s) or more 1039
6 Day(s) or more 1040
6 Day(s) or more 1041
6 Day(s) or more 1042
6 Day(s) or more 1043
6 Day(s) or more 1044
6 Day(s) or more 1045
6 Day(s) or more 1046
6 Day(s) or more 1047
6 Day(s) or more 1048
6 Day(s) or more 1049
6 Day(s) or more 1050
6 Day(s) or more 1051
6 Day(s) or more 1052
6 Day(s) or more 1053
6 Day(s) or more 1054
6 Day(s) or more 1055
6 Day(s) or more 1056
6 Day(s) or more 1057
6 Day(s) or more 1058
6 Day(s) or more 1059
6 Day(s) or more 1060
6 Day(s) or more 1061
6 Day(s) or more 1062
6 Day(s) or more 1063
6 Day(s) or more 1064
6 Day(s) or more 1065
6 Day(s) or more 1066
6 Day(s) or more 1067
6 Day(s) or more 1068
6 Day(s) or more 1069

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Conductor Cross Section(mm2) 0.08 Number Of Cores(Core) 2 Logarithm 1
Finished outer diameter(mm) 1.0x1.6 Shield NA Sheath (outer coating) color Yellow
Grounding Wire NA Sheath (outer coating) material Fluororesin (FEP) Insulation body materials Fluororesin (FEP)
Shape Flat Type Conductor configuration (strands/mm) 1/0.32