(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Thermocouple K Type - KCB(VX)-2-G-SHVVF Series - New Color Type

Thermocouple K Type - KCB(VX)-2-G-SHVVF Series - New Color Type

[Features]
Compensating conductor for K thermocouple, general grade, new JIS type, special heat resistant vinyl (heat resistant to 105°C) for both insulation and sheathing, flat compensating conductor without shielding. Standard model with moisture proof and waterproof.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-10
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-11
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-12
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-13
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-14
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-15
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-16
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-17
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-18
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-19
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-20
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-21
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-22
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-23
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-24
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-25
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-26
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-27
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-28
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-29
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-30
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-31
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-32
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-33
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-34
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-35
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-36
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-37
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-38
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-39
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-40
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-41
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-42
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-43
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-44
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-45
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-46
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-47
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-48
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-49
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-50
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-51
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-52
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-53
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-54
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-55
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-56
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-57
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-58
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-59
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-60
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-61
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-62
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-63
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-64
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-65
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-66
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-67
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-68
KCB(VX)-2-G-SHVVF(1)-1PX7/0.32(0.5SQ)-69
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOverall Length
(m)
Conductor Cross Section
(mm2)
Finished outer diameter
(mm)
Conductor configuration (strands/mm)
6 Day(s) or more 10100.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10110.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10120.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10130.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10140.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10150.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10160.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10170.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10180.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10190.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10200.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10210.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10220.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10230.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10240.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10250.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10260.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10270.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10280.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10290.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10300.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10310.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10320.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10330.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10340.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10350.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10360.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10370.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10380.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10390.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10400.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10410.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10420.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10430.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10440.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10450.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10460.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10470.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10480.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10490.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10500.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10510.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10520.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10530.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10540.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10550.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10560.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10570.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10580.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10590.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10600.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10610.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10620.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10630.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10640.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10650.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10660.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10670.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10680.52.8x4.67/0.32
6 Day(s) or more 10690.52.8x4.67/0.32

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number Of Cores(Core) 2 Logarithm 1 Shield NA
Properties Heat-Resistance Sheath (outer coating) color Green Grounding Wire NA
Sheath (outer coating) material Special heat resistant vinyl Insulation body materials Special heat resistant vinyl Shape Flat Type
Classification and accuracy for compensating lead wires General-use common class Compensated conductor operating temperature range -20 – 90