(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน อย่างสมบูรณ์กับGigabit เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
สาย LAN 6 ระดับประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
KB-T6TS-01BL |
KB-T6TS-05G |
KB-T6TS-07BL |
KB-T6TS-07G |
KB-T6TS-10BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ความยาว: ช่วงความยาว | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.48 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 1.0 ถึง 1.9 | 1 | ||
฿ 596.14 ฿ 260.75 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว | 5.0 ถึง 6.9 | 5 | ||
฿ 791.24 ฿ 436.61 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 7.0 ถึง 9.9 | 7 | ||
฿ 619.35 ฿ 373.65 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว | 7.0 ถึง 9.9 | 7 | ||
฿ 972.65 ฿ 491.09 | LAN CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีน้ำเงิน | 10.0 ถึง 19.9 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT6 | โครงสร้างฉนวนหุ้ม | โครงสร้างชีลด์ : ไม่มีชิลด์ · UTP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 | ตัวนำ สายไฟ | สายเดี่ยว | จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 6.0 ถึง 6.9 | ความยาว | ยึดอยู่กับที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6.4 |
สายไฟ ชนิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง