(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหล่งจ่ายไฟเริ่มต้นของแผงวงจรที่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
[คุณสมบัติ]
· รองรับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ
· กระแสไฟรั่ว ต่ำ
· ฟิวส์ คู่ แบบฝัง ตัว
· สามารถติดตั้งร่วมกับซีรีส์ LFA/LFP ได้
· ตั้งตัวเลือก "-H" ที่บรรลุค่าเอาท์พุตสูงสุดสองเท่า
· เมื่อปิดรีโมตคอนโทรล จะมีการใช้ตัวเลือก “-R2” ที่กำลังไฟสแตนด์บายลดลง (0.7 W typ ที่ 200 V AC)
· เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมกระแสฮาร์มอนิก (เป็นไปตาม IEC61000-3-2 Class A)
รูปสินค้าในซีรีส์ LMA
ข้อมูลการสั่งซื้อ
รุ่น | LMA100F-24-Y | LMA100F-24-HY | LMA150F-24-Y | LMA150F-24-HY | LMA240F-24-Y | LMA240F-24-HY |
---|---|---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด (W) | 103.2 | 103.2 (206.4) | 151.2 | 151.2 (302.4) | 103.2 | 103.2 (206.4) |
เอาท์พุต DC | 24 V 4.3 A | 24 V 4.3 (8.6 A) | 24 V 6.3 A | 24 V 6.3 A (12.6 A) | 24 V 4.3 A | 24 V 4.3 A (8.6 A) |
มุมมองภายนอกของ LMA100F
มุมมองภายนอกของ LMA150F
มุมมองภายนอกของ LMA240F
แผนภาพบล็อคของ LMA100F
แผนภาพบล็อคของ LMA150F
แผนภาพบล็อคของ LMA240F
รหัสสินค้า |
---|
LMA100F-24-Y |
LMA150F-24-HY |
LMA150F-24-J1Y |
LMA150F-24-SNJ1Y |
LMA150F-24-Y |
LMA240F-24-HY |
LMA240F-24-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | มาตรฐานความปลอดภัย | กำลังขับสูงสุด (W) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,666.79 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 100 | 4.3 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | CE / UL / CUL / CSA | 103.2 | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,174.38 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 150 | 6.3 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | CE / UL / CUL / CSA | 151.2 | - | พร้อมโวลุ่ม / รองรับกระแสไฟฟ้าพีค | 12.6 | ||
฿ 3,053.44 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 150 | 6.3 | คอนเนคเตอร์ | - | 151.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,246.95 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 150 | 6.3 | คอนเนคเตอร์ | - | 151.2 | คอนเนคเตอร์อินพุต VH (J.S.T) | พร้อมตัวโครง / พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 3,053.44 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 150 | 6.3 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | CE / UL / CUL / CSA | 151.2 | - | พร้อมโวลุ่ม | - | ||
฿ 4,613.58 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 240 | 12.5 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | CE / UL / CUL / CSA | 300 | - | พร้อมโวลุ่ม / รองรับกระแสไฟฟ้าพีค | 20 | ||
฿ 4,492.63 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เปิด เฟรม | 240 | 12.5 | [สกรู] เทอร์มินอลบล็อค | CE / UL / CUL / CSA | 300 | - | พร้อมโวลุ่ม | - |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 ถึง 24.96 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย |
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) | 19.2 ถึง 27.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง