(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหดสำหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มบัสบาร์ปลอดสารฮาโลเจน
[คุณสมบัติ]
· ท่อบัสบาร์หนา
· สินค้าที่ผลิตจากครอสลิงค์โพลิโอเลฟินแบบพิเศษที่ปลอดสารฮาโลเจน
· ทนต่อรอยไหม้และอาร์กได้ดี
· ใช้สำหรับเพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวนให้กับบัสบาร์ในสวิตช์เกียร์และสถานีไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้หุ้มป้องกันสายไฟสำหรับการผลิตรถบรรทุกและอุปกรณ์ทางเรือ
รหัสสินค้า |
---|
HOS-25 |
HOS-30 |
HOS-40 |
HOS-50 |
HOS-75 |
HOS-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.00 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 1,350.58 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 1,544.13 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 1,931.23 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 2,898.97 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | ||
฿ 3,866.71 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 |
กำลังโหลด …
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) | 2 | อัตราการหดตัว | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีแดง | ความหน่วงไฟ | NA | กาว | NA |
ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 2000 | คุณสมบัติ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง