(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เบรดสลีฟ แบบยืดหยุ่นที่ช่วยให้สามารถใส่หลังการประกอบได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงเช่น สายไฟ อะคูสติก และ ไฟ ระบบไฟส่องสว่าง ที่ใช้ในคอนเสิร์ต ฯลฯ
· สายยาง รูปทรง ปลอก มีเอกลักษณ์เฉพาะนี้มีประโยชน์ในหลายสถานการณ์เนื่องจาก ความยืดหยุ่น และความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งช่วยให้สามารถใส่หลังการประกอบได้
· มีคุณสมบัติดับไฟได้เองและได้รับ UL224 VW-1
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงเช่น สายไฟ อะคูสติก และ ไฟ ระบบไฟส่องสว่าง ที่ใช้ในคอนเสิร์ต ฯลฯ
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ 1
รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ 2
มุมมองโดยรวม
Part Number | ช่วงที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|
FLM-3FR | 3 ถึง 3.5 |
FLM-6FR | 6 ถึง 7 |
FLM-12FR | 12 ถึง 15 |
FLM-19FR | 19 ถึง 23 |
FLM-25FR | 25 ถึง 32 |
เนื่องจากลักษณะของ เบรดสลีฟ เส้นผ่านศูนย์กลางพับ ความกว้าง ฯลฯ อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับล็อต หน่วย: มิลลิเมตร
แม้ว่า เบรดสลีฟ แทบจะไม่สามารถสอดเข้าไปหลังการประกอบได้เนื่องจากโครงสร้างของมัน แต่ก็มีหลายตำแหน่งที่สะดวกหากมีการสอดเข้าไปหลังการประกอบ
ผู้ผลิต จึงได้พัฒนาให้ตรงตามความต้องการดังกล่าว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | มาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขยายสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 3 | 3.5 | 1 | ||
฿ 1,034.57 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 3 | 3.5 | 10 | ||
฿ 9,800.82 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 3 | 3.5 | 120 | ||
฿ 381.49 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 6 | 7 | 1 | ||
฿ 1,766.79 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 6 | 7 | 10 | ||
฿ 10,434.96 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 6 | 7 | 60 | ||
฿ 466.74 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 12 | 15 | 1 | ||
฿ 2,898.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 12 | 15 | 10 | ||
฿ 10,412.10 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 12 | 15 | 45 | ||
฿ 578.90 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 19 | 23 | 1 | ||
฿ 7,983.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 19 | 23 | 10 | ||
฿ 12,122.47 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 19 | 23 | 30 | ||
฿ 749.57 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 25 | 32 | 1 | ||
฿ 4,783.04 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 25 | 32 | 10 | ||
฿ 12,129.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | สีดำ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | 25 | 32 | 30 | ||
฿ 636.67 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ของ วัสดุ ที่ใช้ในรถ ราง | 30 | 37 | 1 | ||
฿ 2,662.28 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ของ วัสดุ ที่ใช้ในรถ ราง | 30 | 37 | 5 | ||
฿ 1,321.85 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | - | ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ของ วัสดุ ที่ใช้ในรถ ราง | 50 | 57 | 1 | ||
฿ 5,302.90 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | - | ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ของ วัสดุ ที่ใช้ในรถ ราง | 50 | 57 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบาดแผล | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -75 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | อื่น | วัสดุ | โพลีเอทิลีน |
คุณสมบัติ | ดับไฟได้เอง | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL224VW-1 | มาตรฐานอื่น ๆ | UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง