(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีล เคเบิ้ลแกลนด์ ด้วย แผ่นสลิท พร้อม กลไก การหนีบพิเศษที่สามารถรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ผลการ กระบวนการซีล ที่สมบูรณ์แบบจะปิดกั้นน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอกอย่างสมบูรณ์ และปกป้องชิ้นส่วนที่ งานละเอียด ภายใน
· ก้ามปูในอุดมคติแสดงให้เห็นถึง แรงยึดแคลมป์ ที่โดดเด่นด้วยการขันให้แน่นเล็กน้อย
· ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เพียงพอด้วยการขันมือให้แน่น
· มี น้ำหนักเบา และ ทนสารเคมี ทนความร้อน และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้ดีเยี่ยม
· ออกแบบมาสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท หนาที่มี สกรูติดตั้ง ยาว
· เม็ดมีด ขดลวด ผ่าน รอยบาก ใน ซีล
· ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร กลางแจ้ง แผง อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือกล และ ไฟ LED
· เหมาะสำหรับสายไฟกันซึมและกันฝุ่นที่ใช้ในอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
MG20A-06B-SD |
MG20A-10B-SD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.58 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ4~6.6 | ⌀ 4 ถึง 6.6 | ||
฿ 132.96 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ6~10.0 | ⌀ 6 ถึง 10.0 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / สารหน่วงไฟ | มาตรฐานตัวแทน | CE |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | ขนาดสกรู | M20×1.5 | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(มิลลิเมตร) | M20(P=1.5) |
สี | สีดำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 20.5 ถึง 21.0 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนล่อน 66 |
บันทึก | ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง 105°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง