1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์, ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 6 ช่อง

รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์, ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 6 ช่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,313.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์, ช่องเสียบแบบกันหลุด จำนวน 6 ช่อง 15 A, 125 V
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์ รางปลั๊กไฟ OA พร้อมแม่เหล็กมาตรฐาน
· ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (วาริสเตอร์) (A8001LS เท่านั้น)

รหัสสินค้า
A8001
A8001LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่น

฿ 1,313.77

POWER STRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 2,408.26

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 6
ความยาวสายไฟ(ม.) 3 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)