(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปลั๊กไฟ 4 ช่องเสียบ 125 V, 15 A
รหัสสินค้า |
---|
KC1034 |
KC1134 |
KU1010 |
KU1020 |
KU1030 |
KU1030-BK |
KU1130 |
KU1130-BK |
KU1130NF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ปลั๊ก | รูปทรงช่องเสียบ | ความยาวสายไฟ (ม.) | สี | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,680.77 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A-2 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | 3 | ขาว | - | ชนิด A-3 Flat-Blade | |
฿ 1,780.75 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | A-2 | A-3 รักษาการป้องกัน | 3 | ขาว | - | ชนิด A-3 แบบกันหลุด | ||
฿ 1,105.94 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ตะขอ/ NEMA | - | ขาว | - | ประเภทตะขอ | |
฿ 1,052.52 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | ตะขอ/ NEMA | - | ขาว | - | A-3 แบบ Flat Blade + ชนิดกราวด์หุ้มฉนวน 2P แบบมีตะขอ | |
฿ 998.71 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | - | ขาว | - | ชนิด A-3 Flat-Blade | ||
฿ 998.71 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 | - | สีดำ | - | ชนิด A-3 Flat-Blade | |
฿ 1,055.61 ฿ 556.20 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | A-3 รักษาการป้องกัน | - | ขาว | - | ชนิด A-3 แบบกันหลุด | ||
฿ 1,083.87 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | A-3 รักษาการป้องกัน | - | สีดำ | - | ชนิด A-3 แบบกันหลุด | |
฿ 2,238.83 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | A-3 รักษาการป้องกัน | - | ขาว | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ชนิด A-3 แบบกันหลุด |
กำลังโหลด …
จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง