(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อหด แบบอเนกประสงค์ มีความยืดหยุ่น หดตัวที่อุณหภูมิต่ำ
[คุณสมบัติ]
• อุณหภูมิการหดตัวต่ำ (90°C) ยืดหยุ่น และโปร่งใส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | สี | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 187.62 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.1 | 0.4 | สีดำ | 1.5X0.2 | 1 | ||
฿ 202.29 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 0.4 | สีดำ | 2X0.2 | 1 | ||
฿ 184.15 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 0.4 | ความโปร่งใส | 2X0.2 | 1 | ||
฿ 187.62 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.1 | 0.4 | สีดำ | 2.5X0.2 | 1 | ||
฿ 187.62 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.1 | 0.4 | ความโปร่งใส | 2.5X0.2 | 1 | ||
฿ 142.10 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.6 | 0.4 | สีดำ | 3X0.2 | 1 | ||
฿ 273.04 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.6 | 0.4 | ความโปร่งใส | 3X0.2 | 5 | ||
฿ 1,313.80 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4.1 | 0.4 | สีดำ | 3.5X0.2 | 100 | ||
฿ 191.43 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.1 | 0.4 | ความโปร่งใส | 3.5X0.2 | 1 | ||
฿ 1,313.80 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4.6 | 0.4 | สีดำ | 4X0.2 | 100 | ||
฿ 1,340.34 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.6 | 0.4 | ความโปร่งใส | 4X0.2 | 100 | ||
฿ 2,040.53 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.6 | 0.4 | สีดำ | 5X0.2 | 100 | ||
฿ 2,313.92 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.5 | 0.5 | ความโปร่งใส | 6X0.25 | 100 | ||
฿ 1,492.19 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7.5 | 0.5 | สีดำ | 7X0.25 | 50 | ||
฿ 1,518.73 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.5 | 0.5 | ความโปร่งใส | 7X0.25 | 50 | ||
฿ 242.81 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | 0.5 | สีดำ | 8X0.25 | 1 | ||
฿ 839.23 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8.5 | 0.5 | สีดำ | 8X0.25 | 5 | ||
฿ 1,672.93 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | 0.5 | สีดำ | 8X0.25 | 50 | ||
฿ 242.81 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | 0.5 | ความโปร่งใส | 8X0.25 | 1 | ||
฿ 593.54 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | 0.5 | ความโปร่งใส | 8X0.25 | 5 | ||
฿ 1,600.30 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8.5 | 0.5 | ความโปร่งใส | 8X0.25 | 50 | ||
฿ 248.86 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9.5 | 0.5 | สีดำ | 9X0.25 | 1 | ||
฿ 1,657.59 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 9.5 | 0.5 | สีดำ | 9X0.25 | 50 | ||
฿ 1,657.59 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 9.5 | 0.5 | ความโปร่งใส | 9X0.25 | 50 | ||
฿ 354.68 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.5 | 0.5 | สีดำ | 10X0.25 | 5 | ||
฿ 1,555.01 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.5 | 0.5 | สีดำ | 10X0.25 | 50 | ||
฿ 1,555.01 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.5 | 0.5 | ความโปร่งใส | 10X0.25 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | อุณหภูมิการหดตัว(°C หรือมากกว่า) | 90 | ปัจจัย ย่อ (จอแสดงผล%)(% หรือมากกว่า) | 40 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง