(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวยึดสายไฟที่ติดด้วยกาว ทำจากสแตนเลส มีความสวยงาม และไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับการต่อสายไฟภายในสำหรับตู้เย็นโชว์สินค้า หรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
· ใช้เทปกาวสองหน้าที่เป็นเทปคุณภาพดีที่สุด จึงสามารถยึดวัสดุได้หลากหลาย เช่น เหล็กกล้า, อลูมิเนียม, พลาสติก, แก้ว, และไม้
· สามารถทนอุณหภูมิต่ำ (-10°C) และอุณหภูมิสูง (+90°C) ได้เป็นเวลานานหลังการใช้งาน
มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 10 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 20 | ตะปู ยาว(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ES-20 ในชุด สติ๊กเกอร์สแตนเลสคุณภาพสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง