(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

VCTF Vinyl Cap Tire Round Shaped Cord

VCTF Vinyl Cap Tire Round Shaped Cord

Used for wiring small electrical equipment and as a power supply cord.

[Features]
· Excellent flexibility thanks to the flexible wire of the conductor.
· Electrical Appliance and Material Safety Law certified product (2 to 4 cores, 0.75 to 2 mm2).
· Heat-resistant products are also available.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
VCTF-0.3SQ-2-100
VCTF-0.3SQ-3-100
VCTF-0.3SQ-4-100
VCTF-0.5SQ-2-100
VCTF-0.5SQ-3-100
VCTF-0.5SQ-4-100
VCTF-0.75SQ-2-100
VCTF-0.75SQ-3-100
VCTF-0.75SQ-4-100
VCTF-1.25SQ-2-100
VCTF-1.25SQ-3-100
VCTF-1.25SQ-4-100
VCTF-2SQ-2-100
VCTF-2SQ-3-100
VCTF-2SQ-4-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSConductor Cross Section
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Power supply/signal Conductor resistance
(20°C Ω/km)
Withstand Voltage
(V/1min)
Insulation Resistance
(20°C MΩ/km)
6 Day(s) or more 100.325Dual Use62.910005
6 Day(s) or more 100.335.3Dual Use62.910005
6 Day(s) or more 100.345.7Dual Use62.910005
6 Day(s) or more 100.526.2Dual Use37.810005
6 Day(s) or more 100.536.5Dual Use37.810005
6 Day(s) or more 100.547.1Dual Use37.810005
6 Day(s) or more 100.7526.6Dual Use25.110005
6 Day(s) or more 100.7537Dual Use25.110005
6 Day(s) or more 100.7547.6Dual Use25.110005
6 Day(s) or more 101.2527.4Dual Use15.110005
6 Day(s) or more 101.2537.8Dual Use15.110005
6 Day(s) or more 101.2548.5Dual Use15.110005
6 Day(s) or more 10228Dual Use9.7910005
6 Day(s) or more 10238.5Dual Use9.7910005
6 Day(s) or more 10249.3Dual Use9.7910005

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(m) 100 Shield NA Grounding Wire NA
Sheath (outer coating) material Vinyl Insulation body materials Vinyl