• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Differential 8 channel insulation output

 
Part Number
PCI-6308V
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
4 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Analog input and output Bus PCI PCI bracket Standard
Dimension length(mm) 105 Dimension width(mm) 172 Output portion disassembly function(bit) 12

Please check the type/dimensions/specifications of the part PCI-6308V in the Differential 8 channel insulation output series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCI-6308V ในชุด Differential 8 channel insulation output

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)