• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Digital input and output, 96 point input/96 output.

Digital input and output, 96 point input/96 output.

TTL with high affinity with measuring instruments (50pin type)

Part Number
PCI-7296
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Digital Input/Output Bus PCI PCI bracket Standard
Dimension length(mm) 102 Dimension width(mm) 166 Input part (answer time/conversion time)(SEC) 80μ
Output part (Answer time/conversion time)(SEC) 80μ

Please check the type/dimensions/specifications of the part PCI-7296 in the Digital input and output, 96 point input/96 output. series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCI-7296 ในชุด Digital input and output, 96 point input/96 output.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)