• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Single end 32 channel.

 
Part Number
PCI-9114DG
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
4 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Analog input and output Bus PCI PCI bracket Standard
Dimension length(mm) 107 Dimension width(mm) 175 Input part resolution(bit) 16

Please check the type/dimensions/specifications of the part PCI-9114DG in the Single end 32 channel. series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCI-9114DG ในชุด Single end 32 channel.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)