(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างการป้องกันประกอบไปด้วยกล่องเทอร์มินอลที่ทำจากเรซิ่น กันน้ำได้ในระดับ IP67
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ JPBS มีเคสและสายหลายแบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์จะหายหรือทำตกขณะซ่อมแซม
· วัสดุเรซิ่นใช้ไนลอนอัลลอย พร้อมคุณสมบัติในการทนต่อสภาพอากาศและน้ำมัน
· เดินสายง่ายเพราะมีขนาดกะทัดรัด และส่วนที่เป็นเทอร์มินอลยังต่ำกว่าผนังเคส
· สามารถติดป้ายชื่อที่ด้านแบนของฝาได้
[การใช้งาน]
· สำหรับเดินสายไฟในพื้นที่ที่มีน้ำหรือน้ำมัน
· สำหรับใช้กับเครื่องมือเดินสายไฟ, เครื่องทำอาหาร, อุปกรณ์อุตสาหกรรม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
JPBS04 |
JPBS06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | จำนวนเทอร์มินัล (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.68 ฿ 306.80 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 37 | 4 | ||
฿ 588.69 ฿ 349.45 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 50 | 6 |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ | ไนล่อน ผสม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง