(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- เคสพลาสติกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พกพาง่ายพร้อมมือจับ
- ออกแบบให้มีมือจับเพื่อให้ปรับใช้งานใหม่ ๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
- มือจับอยู่เหนือกึ่งกลางของเส้นโน้มถ่วงของเคส เพื่อดีไซน์ที่สมดุล ให้การทำงานที่เหนือกว่าโดยออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- แผ่นรองมือจับใช้วัสดุ TPE ที่มีความยืดหยุ่น (อีลาสโตเมอร์) ให้ความรู้สึกสบายและกันลื่น
- ด้านหลังของฝามีรอยบาก ทำให้จับไม่หลุดมือเมื่อถือขณะทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
VUA-104-WM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,620.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 270 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 247 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร |
การติดตั้ง | ในร่ม | การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | สีขาวนวล | รายละเอียด วัสดุ | ABS |
แบตเตอรี่ / ปริมาณที่ รองรับการใช้งาน | ไม่มีกล่องแบตเตอรี่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUA-104-WM ในชุด Carry Tech ซีรีส์ VUA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง