(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายความร้อนชนิดความเร็วสูง t = 38 mm
[คุณสมบัติ]
· ใช้เป็นพัดลมเสริมได้
· ควรใช้งานภายในอาคารเท่านั้น
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | ขนาด | 120 × 120 | ความหนา | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | 100 V AC | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)(m3 / นาที) | 2.5 | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)(m3 / นาที) | 2.9 |
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)(เดซิเบล) | 42 | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)(เดซิเบล) | 45 | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
คุณสมบัติ | ผลิตโดย Sanyo Denki | รุ่น รองรับการใช้งาน | สามารถใช้งานได้กับแร็คเซิร์ฟเวอร์ ซีรีส์ CP | ความเร็วในการหมุน(รอบ / นาที) | 2700/3100 |
สเปค อื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า: 0.24 / 0.21 A, ค่าพิกัดอินพุต: 18 / 16 W, ปลั๊กไฟ: 3P | วัสดุ | เฟรม / อลูมิเนียม, ใบมีด / เรซิ่น | อุปกรณ์เสริม | สกรูติดตั้ง, ตัวกรอง, ตัวยึด, สายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง