1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมาส์ไร้เสียง

PC RELATION PC PERIPHERAL

เมาส์ไร้เสียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 685.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เสียงที่เกิดจากการคลิกและลูกเลื่อนหมุนอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้กลางดึก ในอาคารสาธารณะ หรือห้องประชุม
· ชนิดเชื่อมต่อง่าย สามารถใช้ได้กับไดรเวอร์มาตรฐานของ Windows
· ทำงานได้ยอดเยี่ยม มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ออปติคอลที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
· เลื่อนหน้าจอขึ้นลงด้วยการเลื่อนลูกเลื่อน
· คุณสามารถเลื่อนได้อย่างอิสระทั้งด้านซ้าย ขวา บน และล่างด้วยการเลื่อนเมาส์พร้อมกับกดปุ่มลูกเลื่อนค้าง
· เพียงขยับข้อมือครั้งเดียว เคอร์เซอร์ก็สามารถเคลื่อนจากขอบจอด้านหนึ่งใน 1,000 Count ความละเอียดสูง

รหัสสินค้า
MA-122HW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 685.92

PC RELATION PC PERIPHERAL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เมาส์ อินเตอร์เฟซ USB (HID1.1) ประเภท เมาส์ ประเภท แสงและทัศนอุปกรณ์
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 104 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 58 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 36
สี สีขาว ความยาว สายไฟ(ม.) 1.5 ความละเอียด(นับ / นิ้ว) 1000
จำนวนปุ่ม(ชิ้น) 3 อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ Windows, Mac

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA-122HW ในชุด เมาส์ไร้เสียง