High Load-Resistant Printer Stand

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SPS-086

Part Number
SPS-086
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecifications Size (W x D x H)
(mm)
Material
6 Day(s) or more Tolerated Load - Top Shelf: 50 kg, Middle Shelf: 100 kg, Bottom Shelf: 150 kg700x650x1200Steel (melamine baked coating)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPS-086 in the High Load-Resistant Printer Stand series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPS-086 ในชุด High Load-Resistant Printer Stand

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)