• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Memory Card File Case

Memory Card File Case

A4 file case type memory card case convenient for management and storage of memory cards.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

FC-MMC20SD

Part Number
FC-MMC20SD
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Accommodated media Accessory Size (W x D x H)
(mm)
2 Day(s) or more Polypropylene, Polyethylene Foam, PaperSD cardIndex Tabs x3235x22x307

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Color White Storage Capacity(Sheets) 36

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-MMC20SD in the Memory Card File Case series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC-MMC20SD ในชุด Memory Card File Case

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Scale clip level
    Scale clip level

    EBISU

    Days to Shipวันจัดส่ง : 1 Day(s)

  • Mobile level
    Mobile level

    TJM DESIGN

    Days to Shipวันจัดส่ง : 10 Day(s)

  • Magnetic Pocket
    Magnetic Pocket

    TRUSCO

    Days to Shipวันจัดส่ง : Same day or more

  • Memory Card Case
    Memory Card Case

    PELICAN

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

  • Extra Small Stamp Mat
    Extra Small Stamp Mat

    SHACHIHATA

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)