• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Multimedia Speakers

Multimedia Speakers

Equipped with see-through high sound quality tweeter, adjust bass and treble with this 2ch multimedia speaker

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MM-SPL6BK

 
Part Number
MM-SPL6BK
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFeatures Practical Maximum Output
(W)
Frequency properties
(Hz)
Speaker Format Impedance
(Ω)
Input terminal Power Supply Accessory Size (W x D x H)
(mm)
2 Day(s) or more Equipped with headphone jack. Volume setting can be switched between low and high.2020 to 100kFull Range Bass Reflex Type, Speaker System (Magnetically Shielded Design)4Stereo mini plug (3.5 mm)Built-In Power Supply (Household 100 VAC)Instruction Manual (Warranty Card)90x159x191

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part MM-SPL6BK in the Multimedia Speakers series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MM-SPL6BK ในชุด Multimedia Speakers

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)