(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Blue light cut LCD protective film

Blue light cut LCD protective film

A 10.1 wide to 23.0 blue light cut LCD protective fingerprinting film.

[Features]
· Free-cut type that can be used for any size.
· Free-cut so can be cut and used for any size.
· Can be closed with film even when using on a laptop.
· It can be used for touch panel pen typing.
· You can cleanly attach things using the spatula attachment.
· LCD-70KFP / 70WBCFLCD-101KFP / 101WBCF cannot receive attachments.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
LCD-101WBC
LCD-101WBCAR
LCD-133WBCAR
LCD-140WBC
LCD-140WBCAR
LCD-156WBC
LCD-156WBCAR
LCD-200WBC
LCD-200WBCAR
LCD-215WBC
LCD-215WBCAR
LCD-230WBC
LCD-230WBCAR
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFilm specifications Supported equipment Features Size (W x D x H)
(mm)
Specifications Accessory
5 Day(s) or more Glossy Surface Processed10.1-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required223.5x0.2x125.5Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
5 Day(s) or more Antireflective10.1-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required223.5x0.2x125.5Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
2 Day(s) or more Antireflective13.3-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required294 x 0.2 x 166Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
5 Day(s) or more Glossy Surface Processed14.0-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required309 x 0.2 x 174Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
5 Day(s) or more Antireflective14.0-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required309 x 0.2 x 174Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
2 Day(s) or more Glossy Surface Processed15.6-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required344 x 0.2 x 193.5Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
Same day Antireflective15.6-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required344 x 0.2 x 193.5Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
5 Day(s) or more Glossy Surface Processed20.0-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required441 x 0.2 x 249Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
2 Day(s) or more Antireflective20.0-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required441 x 0.2 x 249Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
5 Day(s) or more Glossy Surface Processed21.5-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required475 x 0.2 x 267Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
2 Day(s) or more Antireflective21.5-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required475 x 0.2 x 267Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
5 Day(s) or more Glossy Surface Processed23.0-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required508 x 0.2 x 285Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula
2 Day(s) or more Antireflective23.0-inch wideBlocks blue light, fingerprint-resistant, high transmittance, blocks ultraviolet light, accepts touch operation/pen input, no sticking tape required508 x 0.2 x 285Material: bonding surface: silicon film, outer side: PET (polyethylene terephthalate)Mounting spatula

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number Contained In A Packet 1 pc.