• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Blue LED Cable Mouse

Blue LED Cable Mouse

High precision blue LED sensor equipped, USB / PS / 2 compatible, medium size, 3 button wired mouse

Part Number
MA-BL2UPBK
MA-BL2UPR
MA-BL2UPW
Part NumberVolume DiscountDays to ShipColor Number of buttons
(Piece)
Accessory Supported OS
2 Day(s) or more Black3USB to PS/2 conversion adapter, instruction manualWindows, Mac
5 Day(s) or more Red3USB to PS/2 conversion adapter, instruction manualWindows, Mac
2 Day(s) or more White3USB to PS/2 conversion adapter, instruction manualWindows, Mac

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Mouse Interface USB(HID1.1), PS/2 Mouse type Blue LED
Dimension depth(mm) 98.5 Dimension width(mm) 61 Dimension thickness(mm) 34.5
Cable Length(m) 1.5 Resolution(Count / Inch) 1000