1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แพ้ด เย็นสำหรับ สมุด (พร้อม เทอร์โมมิเตอร์)

COOLER PAD FOR NOTEBOOKS

แพ้ด เย็นสำหรับ สมุด (พร้อม เทอร์โมมิเตอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,467.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Notepad cooler ที่สามารถวัดอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์

รหัสสินค้า
TK-CLN20U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,467.19

COOLER PAD FOR NOTEBOOKS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ คุณสมบัติ สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อยู่ที่ตำแหน่งกราวด์ทั้งสี่ของ คอมพิวเตอร์ Notebook และตัวทำความเย็น สเปค กำลังการผลิตจัดอันดับ:500 mA / 5 V DC ปริมาณลม สูงสุด:35 CFM (50 CFM พร้อมเทอร์โบ) เสียงรบกวน:19.62 dBA (28 dBA พร้อมเทอร์โบ) ความยาว สายไฟ:800 มม
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) 400 × 302 × 52