(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวขยายสัญญาณจอภาพที่ขยายสัญญาณวิดีโอด้วยสาย LAN ที่สามารถติดตั้งได้ง่ายและไม่ต้องมีแหล่งพลังงานที่ด้านตัวรับสัญญาณ
รหัสสินค้า |
---|
VGA-EXSET3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,337.18 | PCRELATION KVM EXTENDER | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | คลองเลื่อย เครื่องรับส่งสัญญาณ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา | อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอง (เครื่องรับ)/ ผ่าน LAN (ผู้รับ) | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC | VGA (HD-15pin) | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล | VGA (HD-15pin) |
ระยะการขยายสูงสุด(ม.) | 80 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 104 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 59 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VGA-EXSET3 ในชุด ตัวขยายสัญญาณจอภาพ (รุ่นแบบเป็นชุด, ตัวรับไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง