(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีประโยชน์สำหรับบทเรียนในห้องเรียนและการอ่านออกเสียงบน แท็บเล็ต
รูปแบบ หูฟัง | ประเภทไดนามิก 27 มม. (สเตอริโอ) | คุณสมบัติ | มาพร้อมกับกระจกบังลม ( ฟองน้ำ ไมโครโฟน ) ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการหายใจ | คุณสมบัติ เครื่องวัดความถี่ (หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน)(เฮิร์ตซ์) | 20 ถึง 20000 |
---|---|---|---|---|---|
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน)(Ω) | 32 | อินพุตสูงสุด (หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน)(mW) | 30 | รูปแบบ ไมโครโฟน | ประเภท ตัวเก็บประจุ |
การวางแนว (ไมโครโฟน) | ไม่ใช่ทิศทาง (ทั้งหมด) | คุณสมบัติ เครื่องวัดความถี่ (ไมโครโฟน)(เฮิร์ตซ์) | 100 ถึง 10000 | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (ไมโครโฟน)(Ω) | 2.2K |
ความไวอินพุต (ไมโครโฟน)(เดซิเบล) | -54 ± 3 | รูปทรง ปลั๊ก / คอนเนคเตอร์ | ปลั๊กขนาดเล็กสี่ ขั้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง