1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีย์บอร์ดพร้อมทัชแพด

PC RELATION PC PERIPHERAL

คีย์บอร์ดพร้อมทัชแพด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,183.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แป้นพิมพ์ประหยัดพื้นที่พร้อมทัชแพดในตัว

รหัสสินค้า
SKB-TP01SVN SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,183.03

฿ 1,924.78

PC RELATION PC PERIPHERAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แป้นพิมพ์ อินเตอร์เฟซ USB การจัดเรียง กุญแจ ญี่ปุ่น 109 A ลำดับ
จำนวนปุ่ม(กุญแจ) 87 ประเภทแป้นพิมพ์ กะทัดรัด ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 197
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 291 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 29 สี เงิน
คุณสมบัติ การ การเชื่อมต่อสายไฟ USB รองรับการใช้งานทั้ง คีย์บอร์ด และทัชแพด การกดแป้นพิมพ์(มิลลิเมตร) 3.5 พิทช์ กุญแจ(มิลลิเมตร) 19
วิธีการ สวิตช์กุญแจ เยื่อบาง ๆ ความยาว สายไฟ(ม.) 1.5 OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ หน้าต่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKB-TP01SVN ในชุด คีย์บอร์ดพร้อมทัชแพด