(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีล ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับห้ามถ่ายภาพสมาร์ทโฟน / โทรศัพท์มือถือ
[คุณสมบัติ]
·ห้ามถ่ายภาพโดยติด ซีล นี้กับส่วน เลนส์กล้องถ่ายภาพ ของสมาร์ทโฟน / โทรศัพท์มือถือที่ทางเข้าของสถานที่ที่ห้ามถ่ายภาพเช่นโรงงาน / พิพิธภัณฑ์ / ห้องจัดนิทรรศการ
·หากลอก ซีล ออกตัวอักษร "VOID" จะยังคงอยู่ทำให้ง่ายต่อการดูว่าถูกลอกออก
·ไม่มี กาว ติดอยู่ที่ชิ้น เลนส์กล้องถ่ายภาพ
·หลังการใช้งานสามารถขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดด้วย ซีล ให้มาเพื่อทำความสะอาด
·ขนาดของ ซีล ยึดติดกับ เลนส์กล้องถ่ายภาพ:W30 × H20 มม. (H คือ 12 มม. เมื่อไม่รวมลิ้นสำหรับลอก)
·ขนาดของ ซีล สำหรับทำความสะอาด:W35 × H40 มม.
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 50 ชิ้น | คุณสมบัติ | เครื่องหมาย "VOID" จะถูกทิ้งไว้หากคุณนำ ซีล ออกเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าถูกลบออกแล้ว | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | ซีล ติด เลนส์กล้องถ่ายภาพ:30 × 12, ซีล ทำความสะอาด:35 × 40 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SLE-1H-50 ในชุด รูปภาพสมาร์ทโฟน / โทรศัพท์มือถือที่มีตราประทับเพื่อความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง