(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จัดเก็บ ชาร์จ หรือซิงค์ iPad หรือแท็บเล็ตหลายเครื่องพร้อมๆ กัน
[คุณสมบัติ]
· เก็บ ชาร์จ และซิงค์ iPad หลายเครื่องพร้อมๆ กัน
· จัดเก็บ ชาร์จ หรือซิงค์ iPad หรือแท็บเล็ตหลายเครื่องพร้อมๆ กัน
· ชิ้นส่วนที่ใช้จัดเก็บ iPad ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุอีลาสโตเมอร์แข็ง
· ตู้จัดเก็บออกแบบมาให้มีส่วนลาดเข้าด้านใน อีกทั้งยังมีสต็อปเปอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ iPad เลื่อนตก
· สามารถซิงค์ iPad และแท็บเล็ตหลายเครื่องพร้อมกัน ทำให้ง่ายต่อการแชร์ข้อมูลการประชุมโดยซิงค์ก่อนประชุม และเพิ่มเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· มีการติดตั้งคอนเนคเตอร์ 2 ตัวที่ด้านบนเพื่อชาร์จพีซีโน้ตบุ๊คหรืออุปกรณ์อื่นๆ
· LED ที่อยู่ด้านบนช่วยยืนยันสถานะการชาร์จ iPad
· เมื่อชาร์จแล้วไฟเป็นสีส้ม เขียว หมายความว่าชาร์จเต็มแล้ว และเป็นสีแดงเมื่อซิงค์
รหัสสินค้า |
---|
CAI-CAB16W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 40,728.53 | TABLET PC OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
ปลอกสวม | สีขาว | วัสดุ | บอดี้หลัก: เรซิ่น, พื้นผิวด้านข้าง/ด้านหลัง: เหล็กกล้า (ชุบผงอีพ็อกซี่เรซิ่น), มือจับ: เรซิ่น | ขนาด(มิลลิเมตร) | W400xD350xH430 |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | จัดเก็บได้ 10 ช่อง | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | พิกัดอินพุต: 3A / 100 - 120 VAC, เอาท์พุต USB: 2.4A / 5 VDC (× 10 พอร์ต), อัตราการกินไฟ: 120 W (เมื่อชาร์จ 10 เครื่อง) | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ (ตัวเมีย 3P / ตัวผู้ 2P, ความยาวสาย: 1.8 ม.), สาย USB (1 ม.), กุญแจ x 2 (10 ชนิด), เพลทยึด, สกรูไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง