1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะ GE (พร้อม ฟังก์ชั่น การจัดการ สายส่งกำลัง )

COMPUTER DESKS AND CHAIRS

โต๊ะ GE (พร้อม ฟังก์ชั่น การจัดการ สายส่งกำลัง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,806.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะ PC มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บคุณสมบัติสายไฟและสายเคเบิลเป็นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาให้รีไซเคิลได้ง่ายโดยใช้ชิ้นส่วนและ วัสดุ เดียว
·ทาท็อป กระดาน ฟอร์มาลดีไฮด์ต่ำ
·แผงด้านหลังมีโครงสร้างคู่และสามารถซ่อน สายไฟ พิเศษได้เป็นต้น
·สามารถดึงสายไฟและสายเคเบิลออกได้เมื่อปิดฝา
· (จะกลายเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ หากเปิด)จะไม่ใช้พื้นที่เนื่องจากฝาปิดสามารถใส่เข้าไปด้านในและโต๊ะสามารถแบนได้
·จัดให้มีช่องเปิดเพื่อติด ขดลวด ระบบรักษาความปลอดภัย ที่แผงด้านหลัง(ขนาดของการเปิดสำหรับ อุปกรณ์เสริม:ก 30 x ส 15 มม)
·สามารถตั้งสายไฟให้สะอาดโดยไม่ต้องสังเกตเห็นได้หากใช้สายเปิดที่ด้านบนของเพดาน
·จัดให้มีช่องเปิดด้านข้างสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ที่ด้านหลังของ เฟรม ด้านข้าง
·สามารถ อุปกรณ์สายไฟ สายไฟ อย่างสวยงาม
·รวมประตูชนิดชัตเตอร์
·สามารถจัดการ พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ PC ได้ในครั้งเดียวเนื่องจากมีกล่อง พาวเวอร์ซัพพลาย พร้อม สวิตช์ ตรงกลางที่ เฟรม ด้านข้าง
· 7 ก๊อกเปิดเพื่อป้องกันการลื่นไถล 3P ได้รับการติดตั้งตาม มาตรฐานด้วยก๊อก ป้องกันหลุด จะไม่มีปลั๊กหลุดโดยไม่คาดคิด
·สามารถจัดเก็บ HDD, ฮับ LAN, ตะไบ และเอกสารและสามารถปรับความสูงได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะจัดเก็บ
·ใช้ปริมาณการปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาคารป่วยน้อยลง
·ฟอร์มาลดีไฮด์ใช้เป็นกาวยึดติดในการผลิตไม้อัดเนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนและกันแมลงอย่างไรก็ตามในทางกลับกันก็มีปัญหาที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่กระตุ้นให้เกิดดวงตาจมูกและลำคอ
·ใช้ เรซิ่น ประเภทโอเลฟินที่ขอบของ กระดาน ด้านบนและไม่ใช้ ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
·มีการใช้ วัสดุ รีไซเคิลโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็นโต๊ะทำงานสำหรับ PC

รหัสสินค้า
GE-771
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,806.87

COMPUTER DESKS AND CHAIRS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ไม่รวม Subtable ขนาด(มิลลิเมตร) W700xD700xH700 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลดฟอร์มาลดีไฮด์มาพร้อมกับ ลูกล้อ , ตัวปรับ, เต้ารับ สายไฟ ชนิดใหญ่, แผงเก็บ สายไฟ ไฟ , ก๊อก พาวเวอร์ซัพพลาย และ สวิตช์ แบบรวม จับ
วัสดุ แผ่นเพลท บน:ไม้ (เมลามีน กระดาน ตกแต่ง), เฟรม:เหล็ก (อบสีเมลามีน) อุปกรณ์เสริม หรือ คลองเลื่อย เนื้อหา ลูกล้อ, ตัวปรับ, สายไฟ, แผ่นเพลท ด้านบน: เต้าเสียบสายเคเบิล, สายไฟแนวนอน, เต้าเสียบสายไฟรักษาความปลอดภัย