(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์เสริม 2.5 นิ้ว HDD / SSD อยู่บนอ่าว 3.5 นิ้ว
[คุณสมบัติ]
·เมานท์แปลงที่สามารถแนบสอง 2.5 นิ้ว / SSD จานขัด 3.5 นิ้วในเวลาเดียวกัน
· อุปกรณ์เสริม ง่ายโดยไม่ต้องใช้ สกรู
·ช่องว่างของรูและจำนวนรูสำหรับรูสกรูด้านข้างสำหรับการยึดเบย์จะเหมือนกับของฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้ว
·เนื่องจากเป็นตัว ยึดอยู่กับที่ all-in-one จึงสามารถ แก้ไข ได้ง่ายเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนหลายชิ้นเข้าด้วยกัน
· การออกแบบ มี ด้ามจับ ทำให้ถอด เคส PC ออกได้ง่าย
·เป็น 2.5 จานขัด 12.5 นอกจากนี้ยังสามารถโหลด
การจัดหมวดหมู่ | จำนวน ฐานวาง ยึด: 1 | คุณสมบัติ | สามารถติดตั้ง SSD / HDD ขนาด 2.5 นิ้วหนึ่งช่องในช่องขนาด 3.5 นิ้วได้รูเล็กแปดรูและรูใหญ่ 1 รูเพิ่มการกระจายความร้อน | ขนาด(มิลลิเมตร) | W102xD98xH10 |
---|---|---|---|---|---|
ไดรฟ์ที่รองรับ | HDD / SSD 2.5 นิ้ว | อุปกรณ์เสริม | สกรู แปดเมตริก (M3 × 5) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TK-HD251 ในชุด ตัวยึดแปลง SSD / HDD ขนาด 2.5 นิ้ว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง