(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์เสริม PC เพื่อป้องกันหน้าจอไม่ให้เกิดจุดสูงสุดขณะโดยสารชินคันเซ็นในการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ
[คุณสมบัติ]
·รองรับแผงสัมผัสด้วย
·ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวโดยให้ ระบบรักษาความปลอดภัย ข้อมูล
· สเปค พิเศษที่ทำให้หน้าจอดูเป็นสีดำจาก เหล็กฉาก อื่นที่ไม่ใช่ 60 °ด้านหน้าโดยตรง (30 °ซ้ายและขวา)
·ป้องกันรอยขีดข่วนบน พื้นผิว ชุดกรอง ด้วย ความแข็ง พิเศษ(ความแข็ง พื้นผิว 3H)
·ด้วยการใช้การประมวลผล AG กับ พื้นผิว การสะท้อนจะกระจายลดแสงสะท้อนของหน้าจอ
· สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต ช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะติดได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชุดกรอง สะดวกซึ่งสามารถใช้ได้เมื่อกังวลเกี่ยวกับการแอบมองจากคนรอบข้าง
·สามารถใช้งานชิ้นส่วนได้อย่างสบายใจเมื่ออยู่นอกเพราะสามารถเปิดและปิดได้
รหัสสินค้า |
---|
EF-PFS17 |
EF-PFS19W |
EF-PFS23W |
EF-PFS156W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,198.56 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 นิ้ว (5: 4) | ก 339 x ส 271 | ||
฿ 3,867.97 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19W นิ้ว (16:10) | ก 408 x H255 | ||
฿ 4,431.82 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 23W นิ้ว (16: 9) | ก 508 x ส 285 | ||
฿ 2,912.31 | RELATION OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15.6W นิ้ว (16: 9) | ก 344 x ส 194 |
กำลังโหลด …
อัตราการสะท้อนแสง(%) | 5.8 | การส่องผ่านของแสงที่มองเห็นได้(%) | 75.0 | อัตราส่วนการตัดรังสีอัลตราไวโอเลต(%) | 99.9 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ชุดกรอง(มิลลิเมตร) | 0.4 | วิธีการติดตั้ง | เทปสองด้านและแถบสติ๊กเกอร์ | อุปกรณ์เสริม | กรอบสติ๊กเกอร์× 4, สติ๊กเกอร์ตรวจสอบ (สติ๊กเกอร์สองด้าน) × 4, สติ๊กเกอร์แท็บ× 6 |
วัสดุ | PET เรซิ่น บ่มด้วยรังสียูวี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง