(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สีชมพู 6 แบบซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้หญิงรุ่น PINK PINK PINK
รหัสสินค้า |
---|
EHP-CAG3510PN1 |
EHP-CAG3510PN5 |
EHP-CAG3510PN6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 695.27 | EARPHONES AND HEADPHONES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีชมพูสดใส × ดำ | ||
฿ 695.27 | EARPHONES AND HEADPHONES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีชมพูสดใส × ชมพูสดใส | ||
฿ 695.27 | EARPHONES AND HEADPHONES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สีชมพูหวาน × ชมพูหวาน |
กำลังโหลด …
ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.2 (ชนิด Y) | วิธีการสวมใส่ | ชนิดเอียร์ปลั๊ก | ระบบ เสียง | ชนิดซีล |
---|---|---|---|---|---|
ปลั๊ก | มินิปลั๊ก 3 อิเล็กโทรด φ 3.5 มม. (ชนิด L) | หน่วย ชุดขับมอเตอร์: เส้นผ่าศูนย์กลางเปิด(มิลลิเมตร) | ชนิดไดนามิก: φ9 | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตลำโพง(Ω) | 16 |
ความ ไวต่อ ความดัน เสียง(เดซิเบล / 1mW) | 98 | อินพุตสูงสุดที่อนุญาต(mW) | 10 | แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ เล่น(เฮิร์ตซ์) | 20 ถึง 20,000 |
ขนาดของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (W × D × H)(มิลลิเมตร) | 12x20x12 | อุปกรณ์เสริม | เอียร์แค็ป (XS / S / M / L), บัตรรับประกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง