(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพจากสมาร์ทโฟนที่รองรับ MHL บนทีวีจอขนาดใหญ่!
[คุณสมบัติ]
· สามารถแปลงจากขั้วต่อ MHL (USB Micro-B) เข้ากับขั้วต่อ HDMI และดูภาพจากสมาร์ทโฟนที่รองรับ MHL ได้บนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่หรือจอภาพที่มีขั้วต่อ HDMI ติดตั้งอยู่
· ไม่ได้จำกัดผู้ผลิตหรือรุ่น แต่รองรับทีวีที่มีขั้วต่อ HDMI ติดตั้งอยู่
· คุณสามารถรับชมความละเอียดสูงสุด 1080p บนทีวีที่มีขั้วต่อ HDMI ติดตั้งอยู่
· สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ในเวลาเดียวกันขณะใช้งาน
· คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพโดยไม่ต้องกังวลกับการใช้แบตเตอรี่
· ติดตั้งพอร์ตเชื่อมต่อ USB Micro-B (ตัวเมีย) ในตัว สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ PC และตัวแปลงUSB-AC ได้
· จึงต้องการพาวเวอร์ซัพพลายไปยังพอร์ต Micro-B บนผลิตภัณฑ์นี้ จากตัวแปลง PC หรือ AC
[การใช้งาน]
· เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อ MHL (USB Micro-B) และ HDMI
รหัสสินค้า |
---|
MPA-MHLHD20BK |
MPA-MHLHD30BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสาย |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,305.52 | TABLET PC OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.0m | ||
฿ 1,500.90 | TABLET PC OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.0m |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สายแปลง | สี | สีดำ | รุ่น รองรับการใช้งาน | USB Micro-B ตัวผู้ / MHL รองรับการใช้งาน HDMI type A / ทีวี, จอภาพ ฯลฯ พร้อมขั้วต่อ HDMI |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ลักษณะคอนเนคเตอร์ : USB Micro B ตัวผู้ ↔ HDMI type A ตัวผู้, USB Micro B ตัวเมีย (พาวเวอร์ซัพพลาย/เครื่องชาร์จเฉพาะ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง