(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กล่องสลิม 5 มม.
· กล่องใส่แผ่น Blu-ray / DVD / CD สลิม ขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
CCD-JSCSW10CR |
CCD-JSCSW50CBK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | หมายเลขแพ็ค (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 424.82 | STORAGE MEDIA CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีใส | 10 | ||
฿ 1,299.82 | STORAGE MEDIA CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีดำใส | 50 |
กำลังโหลด …
จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | สื่อที่รองรับ | Blu-ray / DVD / CD | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | โพลิสไตรีน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 142x5.2x125 | สเปค อื่น ๆ | รองรับแจ็คเก็ต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง