(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 5 เคส
· เคส บลูเรย์ / ดีวีดี / ซีดีบางขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
CCD-JSCS10BK |
CCD-JSCS10CGN |
CCD-JSCS10CPN |
CCD-JSCS50ASO |
CCD-JSCS50CBU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | หมายเลขแพ็ค (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.86 | STORAGE MEDIA CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีดำ | 10 | ||
฿ 378.86 | STORAGE MEDIA CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียวใส | 10 | ||
฿ 378.86 | STORAGE MEDIA CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีชมพูใส | 10 | ||
฿ 1,181.90 | STORAGE MEDIA CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | คละสี | 50 | ||
฿ 1,181.90 | STORAGE MEDIA CASE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ฟ้าใส | 50 |
กำลังโหลด …
จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | สื่อที่รองรับ | Blu-ray / ดีวีดี / ซีดี | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | สไตรีน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 142 × 5.2 × 125 | สเปค อื่น ๆ | รองรับแจ็คเก็ต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง