(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปัญหา“ NumLock” ได้รับการแก้ไขแล้วและไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ซอฟท์แวร์ มาตราการแก้ไข
·สามารถถอดและเสียบได้โดย PC พาวเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากเป็นการ การเชื่อมต่อสายไฟ USB
·ใช้ "บรรจุภัณฑ์แบบธรรมดา" ซึ่งทำให้เกิดการ ของเสีย น้อยลงแม้จะติดตั้งจำนวนมาก
·ได้รับใบรับรองจากองค์กร "USB-IF (Implementers forum)" ซึ่งกำหนด มาตรฐาน USB
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับโลโก้ Microsoft“ certified for windows”
·การ การออกแบบ มี วิทยุ รบกวนน้อยกว่าซึ่งไม่เพียง แต่ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน CE แต่ยังได้รับ VCCI Class B
·ใช้ปุ่มที่แข็งแกร่งเพื่อต้านทาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กุญแจ สูงสุด 10,000,000 ครั้ง
·สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ได้ถึง 2 เครื่องเช่น เมาส์ และ แฟลชไดร์ฟ USB USB ด้วย คุณสมบัติ ฮับ USB 2.0 และ 2 พอร์ต แบบฝัง ตัว
· การออกแบบ เหมาะสมสำหรับใช้ในสำนักงานเนื่องจาก กุญแจ " แท็บ " สะดวกสำหรับการทำงานใน Excel และ "00" และ "BS" สะดวกในการป้อนตัวเลข
·สามารถพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากมีการใช้ปุ่มขนาดใหญ่นอกเหนือจากระยะห่างของปุ่ม 19 มม.
·ติดตั้ง หลอดไฟ LED เพื่อค้นหา NumLock เปิดและปิดด้วยสายตาได้อย่างรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อคุณต้องการใช้โดยเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ตัวเลขโดยไม่ต้อง ข้อต่อลด ร่อง USB
รหัสสินค้า |
---|
TK-TCM012BK |
TK-TCM012SV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 789.32 | RELATION PC PERIPHERAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 1,071.90 | RELATION PC PERIPHERAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | เงิน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปุ่มกดตัวเลข | อินเตอร์เฟซ | USB | การจัดเรียง กุญแจ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนปุ่ม(กุญแจ) | 20 | ประเภทแป้นพิมพ์ | อื่น ๆ | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 140 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 90 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 23.5 | ความยาว สายไฟ(ม.) | 0.5 |
วิธีการ สวิตช์กุญแจ | เยื่อหุ้มเซลล์ | การกดแป้นพิมพ์(มิลลิเมตร) | 2.3 | พิทช์ กุญแจ(มิลลิเมตร) | 19 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง