(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น มีคีย์บอร์ดเต็มรูปแบบและ เมาส์ LED IR แบบไร้สาย
ชนิด | แป้นพิมพ์ | อินเตอร์เฟซ | ไร้สาย | การจัดเรียง กุญแจ | ญี่ปุ่น |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนปุ่ม(กุญแจ) | 108 | ประเภทแป้นพิมพ์ | มาตรฐาน | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 138 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 452 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 29.6 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
วิธีการ สวิตช์กุญแจ | เยื่อหุ้มเซลล์ | การกดแป้นพิมพ์(มิลลิเมตร) | 4.0 | พิทช์ กุญแจ(มิลลิเมตร) | 19 |
วิธีการ ระบบสื่อสาร | ประเภท GFSK | ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า: ไม่เป็นแม่เหล็ก / แม่เหล็ก | 10 m / 3 m | แบตเตอรี่ที่ รองรับการใช้งาน | อัลคาไลน์, แมงกานีส, โลหะ นิกเกิล ไฮไดรด์ |
เวลาที่ใช้โดยประมาณ(ชั่วโมง) | 1.5 ปี | อุปกรณ์เสริม | เครื่องรับ, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ถ่าน AA สองก้อนเพื่อตรวจสอบการทำงาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TK-FDM063BK ในชุด คีย์บอร์ดและเมาส์เต็มรูปแบบ, ไร้สาย 2.4 GHz
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง