(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด TUHS: วงจรแปลงไฟ AC-DC แบบออน กระดาน ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาดเล็ก/ประสิทธิภาพสูงที่เล็กที่สุดใน Class
· การลด พาวเวอร์ซัพพลาย จะเพิ่ม ความยืดหยุ่น ใน การออกแบบ เลย์เอาต์ของลูกค้า
·สามารถเลือก ตัวเก็บประจุ ได้แม้จะต้องใช้เวลาในการถือนานและอายุการใช้งานยาวนาน
·สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-40°C ถึง + 85°C)
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์เอนกประสงค์ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TUHS3F05 |
TUHS3F12 |
TUHS3F24 |
TUHS5F05 |
TUHS5F12 |
TUHS5F24 |
TUHS10F05 |
TUHS25F05 |
TUHS25F12 |
TUHS25F24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 532.26 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 5 V DC | 0.6 | 12.7 | 28.7 | 17.5 | 3 | 4.9 ถึง 5.3 | ||
฿ 475.76 ฿ 280.84 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 V DC | 0.25 | 12.7 | 28.7 | 17.5 | 3 | 11.4 ถึง 12.6 | ||
฿ 532.26 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 24 V DC | 0.13 | 12.7 | 28.7 | 17.5 | 3.12 | 23 ถึง 25 | ||
฿ 564.39 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 5 V DC | 1 | 12.7 | 28.7 | 17.5 | 5 | 4.9 ถึง 5.3 | ||
฿ 996.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 98 วัน | 5 | 12 V DC | 0.45 | 12.7 | 28.7 | 17.5 | 5.4 | 11.4 ถึง 12.6 | ||
฿ 564.39 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 24 V DC | 0.22 | 12.7 | 28.7 | 17.5 | 5.28 | 23 ถึง 25 | ||
฿ 697.08 ฿ 422.01 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 V DC | 2 | 15 | 33 | 22 | 10 | 4.9 ถึง 5.3 | ||
฿ 886.10 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 5 V DC | 5 | 16.5 | 36 | 25.4 | 25 | 4.9 ถึง 5.3 | ||
฿ 886.10 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 12 V DC | 2.1 | 16.5 | 36 | 25.4 | 25.2 | 11.4 ถึง 12.6 | ||
฿ 975.87 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 24 V DC | 1.1 | 16.5 | 36 | 25.4 | 26.4 | 23 ถึง 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กระดาน | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | DIP | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / CSA | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ป้องกันกระแสเกิน ป้องกันแรงดันเกิน | มาตรฐาน DEMKO | สินค้าที่รองรับการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง