(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายที่มีกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต 10 ถึง 150W
[คุณสมบัติ]
· แหล่งจ่ายไฟชนิดวงจรง่ายๆ ที่เน้นฟังก์ชั่นแบบดั้งเดิม
· เฉพาะ 100 V AC เท่านั้น
· พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต: มีตั้งแต่รุ่น 10 W ถึง 150 W (10/15/30/50/75/100/150 W)
· รุ่น ขายยาวนาน
[การใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปต่างๆ
·แนะนำอุปกรณ์ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากอินพุตและ เอาต์พุต เชื่อมต่อด้วยตัวเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
LCA15S-24 |
LCA30S-24 |
LCA100S-36-SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | มาตรฐานความปลอดภัย | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 811.31 ฿ 483.54 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เปิด เฟรม | 15 | 24 V DC | 0.7 | UL / CUL / CSA | 17 | 50 | 115 | 16.8 | 23 ถึง 25 | NA | ||
฿ 1,016.95 ฿ 614.54 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เปิด เฟรม | 30 | 24 V DC | 1.3 | UL / CUL / CSA | 25 | 50 | 132.5 | 31.2 | 23 ถึง 25 | NA | ||
฿ 2,409.43 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 100 | [อื่น ๆ] DC36V | 3 | - | 32 | 62 | 222 | 108 | 34.5 ถึง 37.5 | พร้อมตัวโครง |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 132/DC110 ถึง 170 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย |
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) | ยึดอยู่กับที่ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง