(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับในซีรีส์ XLR (หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบมินิ) คอนเนคเตอร์สำหรับวงจรทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะสำหรับงานเกี่ยวกับเสียง
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวสำเร็จไม่สะท้อนแสง
· เคลือบผิวแบบด้าน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายที่เกิดจากแสงส่องสว่างหรือแสงกลางแจ้ง
· โครงสร้างทนต่อการสั่นสะเทือน เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น สถานที่ถ่ายทำ ใช้ยางสังเคราะห์เป็นฉนวนซ็อกเก็ต (ฝั่งตัวเมีย) ซึ่งสามารถลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนได้
· ใช้ระบบล็อคแบบวันทัช เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและถอดคอนเนคเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
XLR-3-32-F512 |
XLR-4-32-F512 |
XLR-5-32-F512 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | การจัดการการ หน้าสัมผัส | ขดลวด ใช้งานได้ (สูงสุด) (AWG) | พื้นที่หน้าตัด ขดลวด (สูงสุด) (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 3 | 14 | 2.1 | ||
฿ 299.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 4 | 16 | 1.3 | ||
฿ 428.11 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 9 วัน | - | 5 | 7.5 | 5 | 18 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | XLR |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 133 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
สไตล์ของเชลล์ | เต้ารับพินสี่เหลี่ยมจตุรัส | การปรับเปลี่ยน | เต้ารับหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดเล็ก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +125 |
หน้าสัมผัส วัสดุ: เสร็จ | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ขนาดของแผงตัดφ((มิลลิเมตร) ค่าอ้างอิง) | 20.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง