(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เต้ารับซีรีส์ Mini-XL (แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
· มีขนาดเล็กลงและใช้ระบบการล็อคแบบวันทัชของซีรีส์ XL
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | M-XL |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | สไตล์ของเชลล์ | เต้ารับซ็อกเก็ตหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
ขดลวด ใช้งานได้ (สูงสุด)(AWG) | 24 | พื้นที่หน้าตัด ขดลวด (สูงสุด)(ตารางมิลลิเมตร) | 0.2 | หน้าสัมผัส วัสดุ: เสร็จ | ทองแดงอัลลอย/ชุบผิวทอง |
ขนาดของแผงตัดφ((มิลลิเมตร) ค่าอ้างอิง) | 14.3 (ด้านหน้า) / 17.1 (ด้านหลัง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง